Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EPDM regulator for liquids - MR 1/4" 039 EPDM liquidi
Bill of material
0390000305
CODE
Code
REF
Reference
CR
pressure range
bar
Q
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
7 Nl/min
C
Connection
G1/4" Pollici
PMAX
Max Inlet pressure
16 bar
T
Working temperature
50 °C
CP
Max Torque
25 Nm
P
Weight
0,1 Kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)