Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
EPG300-0315
Bill of material
EPG300-0315
PN
Part Number
EPG300-0315
DESC
Description
Industrial AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 15VDC, 12A, Input 90-264 VAC, Convection Cooling, Open Frame, JST
POWER
Power
300 W
INPUT
Input
90-264 VAC
OUTPUT
Output
15 VDC
OUTPUTCURRENT
Output Current
12 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 1.6 Дюйм
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CT
Cooling Type
Convection
ISOLATION
Isolation
Isolated
PACKAGE
Package
Open Frame
CONNECTOR
Connector
JST
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
15 VDC
LOUT1
lout 1
12 A
MARKET
Market
Industrial
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей