EPG300-1348-L
Bel Fuse
Power Solutions
EPG300-1348-L
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/epg300_1348_l/epg300_1348_l.prj},{NB=EPG300-1348-L},{PN=EPG300-1348-L},{DESC=Industrial AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 48VDC, 4.17A, Input 90-264 VAC, Convection Cooling, L-bracket, JST},{POWER=300},{INPUT=90-264},{OUTPUT=48},{OUTPUTCURRENT=4,17},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=4.2 x 2.56 x 1.7},{MT=Chassis Mount},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{PACKAGE=L-bracket},{CONNECTOR=JST},{NOO=1},{VOUT1=48},{LOUT1=4,17},{MARKET=Industrial},{DEFAULTSORTATTR=118}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
EPG300-1348-L
Bill of material
EPG300-1348-L
PN
Part Number
EPG300-1348-L
DESC
Description
Industrial AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 48VDC, 4.17A, Input 90-264 VAC, Convection Cooling, L-bracket, JST
POWER
Power
300
W
INPUT
Input
90-264
VAC
OUTPUT
Output
48
VDC
OUTPUTCURRENT
Output Current
4,17
A
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4.2 x 2.56 x 1.7
인치
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CT
Cooling Type
Convection
ISOLATION
Isolation
Isolated
PACKAGE
Package
L-bracket
CONNECTOR
Connector
JST
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
48
VDC
LOUT1
lout 1
4,17
A
MARKET
Market
Industrial
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FW-SM Series - .050" Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker, Surface Moun...
Samtec
28.01.2021
FTS Series - .050" Micro Low Profile Terminal Strip
Samtec
15.04.2021
SFM Series - SFM Series - (1,27 mm) .050" SMT & Through-Hole Tiger Eye™ Soc...
Samtec
21.08.2023
FTM Series - 1.00 mm Surface Mount Micro Low Profile Terminal Strip
Samtec
02.11.2021
HSS Series - HSS Series - (2,54 mm) .100'' High Temp Single Row Screw Machi...
Samtec
12.11.2019
TW-TH Series - TW-TH Series - 2,00 mm Flex Stack, Flexible Board Stacker, T...
Samtec
06.06.2023
ETUO Series - ETUO Series - FireFly™ Extended Temperature Active Optical Mi...
Samtec
01.07.2022
ZW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, Custom Tail
Samtec
14.09.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청