Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
EPG500-2315-L
Bill of material
EPG500-2315-L
PN
Part Number
EPG500-2315-L
DESC
Description
Industrial AC-DC Power Supply, Power 500W, Output 15VDC, 16A, Input 90-264 VAC, Convection Cooling, L-bracket, JST
POWER
Power
500 W
INPUT
Input
90-264 VAC
OUTPUT
Output
15 VDC
OUTPUTCURRENT
Output Current
16 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5 x 3.26 x 1.8 Zoll
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CT
Cooling Type
Convection
ISOLATION
Isolation
Isolated
PACKAGE
Package
L-bracket
CONNECTOR
Connector
JST
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
15 VDC
LOUT1
lout 1
16 A
MARKET
Market
Industrial
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen