Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
EPN-330 - Column Level Indicators
Bill of material
EPN-340
PN
Part Number
AMERSID
Americas ID
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
TYPE
Type
A
A Height (Overall)
Дюйм
B
B Height (Mounting Hole Center to Center)
Дюйм
C
C Thread Size
D
D Thread Length
0.91 Дюйм
E
E Depth
0.57 Дюйм
G
G Measurement Range
Дюйм
M
M Height ( From Center to Measurement Range)
Дюйм
N
N Height (To Hole Center)
0.45 Дюйм
TS
Thermometer Scale
32 - 210
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей