EPN-390
Essentra Components
Pneumatics & Hydraulics
Hydraulic Indicators, Caps & Plugs
Column Level Indicators
Column Level Indicators
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_v00000000/l2_v09000000/l3_v09010000/p170530/epn-390_asmtab.prj},{NB=EPN-390},{PN=EPN-390},{AMERSID=1076475},{APACID=-},{EMEAID=-},{DESCRIPTION=Electrical contact normally open but closes when minimum fluid level is reached},{A=7.68},{B=5.00000000},{C=M12},{D=0.91},{E=0.71},{F=1.22},{G=1.06},{H=3.98},{J=1.97},{K=1.57},{M=0.98},{N=0.51},{O=1.02},{PPATH=p170530_asm_dir/epn-390/epn-390_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
EPN-390 - Column Level Indicators
Bill of material
EPN-390
PN
Part Number
EPN-390
EPN-390
AMERSID
Americas ID
1076475
1076475
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
DESCRIPTION
Electrical contact normally open but closes when minimum fluid level is reached
Electrical contact normally open but closes when minimum fluid level is reached
A
A Overall Height
7.68
인치
B
B Hole Spacing Center to Center
5
인치
C
C Thread Size
M12
D
D Screw Length
0.91
인치
E
E Length
0.71
인치
F
F Width
1.22
인치
G
G Outlet Width
1.06
인치
H
H Viewing Height
3.98
인치
J
J Alarm Level Height
1.97
인치
K
K Sensor Height
1.57
인치
M
M Screw Height From Bottom Edge
0.98
인치
N
N Height From Screw Center to Bottom Viewing Edge
0.51
인치
O
O Outlet Height
1.02
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청