카탈로그: MAXAIR
생성됨: 20.08.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MAXAIR
EPX-R01NR-8M-KA
MAXAIR
kzyj
ylkg
epx
Powered by
CAD모델 선택
{maxair/kzyj/ylkg/epx/epx_asmtab.prj},{NB=EPX-R01NR-8M-KA},{PRESSURE=R01},{OUTPUT=N},{MEASUREMENT=R},{SHAPE=8M},{CABLE='','2 m cable with connector'},{UNIT=-KA},{DISPLAY=},{AZZJ=},{SUPPORT=},{A=30},{B=58},{C=29},{D=16},{E=13},{F=20},{KK=19},{PPATH=assemblies/epx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAXAIR
Description
EPX
Bill of material
EPX-R01NR-8M-KA
PRESSURE
Pressure range
-101.3~101.3kPa
-101.3kPa~1MPa
-101.3~101.3kPa
-101.3kPa~1MPa
OUTPUT
Output type
Two way NPN triode output
Two way PNP triode output
1 NPN triode output +1 analog voltage output or external input
1 PNP triode output +1 analog voltage output or external input
1 NPN triode output +1 current output 4~20mA
1 PNP triode output +1 current output 4~20mA
Two way NPN triode output
Two way PNP triode output
1 NPN triode output +1 analog voltage output or external input
1 PNP triode output +1 analog voltage output or external input
1 NPN triode output +1 current output 4~20mA
1 PNP triode output +1 current output 4~20mA
MEASUREMENT
Measuring liquid
R:Does not rust the SUS-316 Steel and fluorine rubber Non-corrosive fluid
R1:Resistant electrolyte
R:Does not rust the SUS-316 Steel and fluorine rubber Non-corrosive fluid
R1:Resistant electrolyte
SHAPE
Pipe shape
R1/4Internal thread
R1/4Internal thread
CABLE
Connecting cable
'','2 m cable with connector'
UNIT
Unit switching
With unit switch function
With unit switch function
DISPLAY
Display Angle
Standard 12 o clock
D6:The upward view shows direction from the bottom up
Standard 12 o clock
D6:The upward view shows direction from the bottom up
AZZJ
Bracket
Without mounting bracket
KL:With mounting bracket
Without mounting bracket
KL:With mounting bracket
SUPPORT
support
Rc1/4 to Rc1/8
ZJT=Rc1/4 to M5
Rc1/4 to Rc1/8
ZJT=Rc1/4 to M5
A
30
B
58
C
29
D
16
E
13
F
20
KK
19
SWD
'',''
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청