Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
eq2540_9r - Bel Power Solutions
Bill of material
EQ2540-9R
PN
Part Number
EQ2540-9R
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 120W, Output 15/15VDC, 7.4/7.4A, Input 66-137.5VDC, Output voltage control input
POWER
Power
120 W
VIN
Voltage Input
66-137.5 VDC
OV
Output Voltage
15/15 VDC
OC
Output Current
7.4/7.4 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD