Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
eq7320_7r - Bel Power Solutions
Bill of material
EQ7320-7R
PN
Part Number
EQ7320-7R
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 120W, Output 12/12VDC, 9.2/9.2A, Input 66-137.5VDC, Output voltage control input, Long Case (220mm)
POWER
Power
120 W
VIN
Voltage Input
66-137.5 VDC
OV
Output Voltage
12.pro VDC
OC
Output Current
9.2/9.2 A
OT
Operating Temperature
-25 to 71 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型