Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
ER GH - Unterputzgehäuse
Stückliste
0084.0350
ARTNR
Artikelnummer
0084.0350
CTN
Zolltarifnummer
84149000
LODLEVEL
LOD Level
400
POS
Position
A
Ausführung
Kunststoff-Ausblasstutzen umbaubar seitlich/hinten mit selbsttäti ger Kunststoff-Rückschlagklappe, ohne Brandschutzgehäuse, Zweit raumanschluss rechts/links/unten möglich
L
Luftrichtung
Entlüftung
E1
Einbauort
Wand / Decke
E2
Einbauart
Unterputz
MG
Material Gehause
Kunststoff
G
Gewicht
0.592 kg
B
Brandschutz
nein
A2
Ausblasrichtung
seitlich / hinten
ADM
Anschlussdurchmesser
75 / 80 mm
B3
Breite
250 mm
H
Hohe
250 mm
T
Tiefe
108 mm
V
Verpackungseinheit
1 Stück
S
Sortiment
B
GE
GTIN (EAN)
4012799843504
SA700ID17