magyar
polski
русский
English
0084.0350
MAICO
Individual and central ventilation systems in accordance with DIN 18017-3
ER EC single air extraction system
Recessed-mounted housing
Powered by
CAD모델 선택
{maico/02_individual_and_central_din_18017-3/er_ec_single_air_extractio_system/recessed_mounted_housing/er_gh.prj},{NB=0084.0350-T(architecture300)},{SA810ID03=0084.0350},{CTN=84149000},{G=0.592},{B3=250},{H=250},{T=108},{ARTNR=0084.0350},{LODLEVEL=300},{A=Kunststoff-Ausblasstutzen umbaubar seitlich/hinten mit selbsttäti ger Kunststoff-Rückschlagklappe, ohne Brandschutzgehäuse, Zweit raumanschluss rechts/links/unten möglich },{L=Entlüftung},{E1=Wand / Decke},{E2=Unterputz},{MG=Kunststoff},{B=nein},{A2=seitlich / hinten},{ADM=75 / 80 },{V=1},{S=B},{GE=4012799843504},{SA010ID01=010},{SA010ID02=23},{SA100ID01=100},{SA100ID02=5},{SA100ID04=Wohnungslüftungsgerät zentral, Zu- und Abluft (für eine Wohneinheit)},{SA110ID01=110},{SA110ID02=1},{SA110ID03=XY},{SA700ID01=700},{LODDEST=architecture},{POS=T}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
ER GH - Unterputzgehäuse
Bill of material
0084.0350
ARTNR
Item number
0084.0350
CTN
Customs Tariff Number
84149000
LODLEVEL
LOD Level
400
POS
Position
Top
Back
Bottom
Top
Back
Bottom
A
Execution
Plastic discharge baffle convertible at the side / rear with self-contained plastic non-return flap, without fire protection housing, second room connection right / left / down possible
L
Air direction
Vent
E1
Installation
Wall / Ceiling
E2
Mounting
Flush
MG
Material housing
Plastic
G
Mass
0.592
kg
B
Fire protection
no
A2
Discharge
side / rear
ADM
Connection diameter
75 / 80
mm
B3
Width
250
mm
H
Height
250
mm
T
Depth
108
mm
V
Packaging Unit
1
Stück
S
Range
B
GE
GTIN (EAN)
4012799843504
SA700ID17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청