카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
62ER SF/PT 629113
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62ER - TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS WITH ROUND ERGONOMIC PROFILE, ALUMINIUM CENTRE
TR-Roll polyurethane wheels with round ergonomic profile, aluminium centre, heavy-duty brackets (PT)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62er/62er_pt/62er_sf_pt_asmtab.prj},{NB=62ER SF/PT 629113SF/PT},{BR=2},{D=125},{F=50},{H=170},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=450},{LC2=400},{DD=20},{L1=80},{COD1=629013},{COD2=629113},{COD3=629213},{L=58},{VER=6},{L2=60},{DFA=12},{BBVER=1},{PPATH=pt_asmtpl.prj},{PRA=2},{W=1.96},{CODE=62ER SF/PT 629113}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
ER SF/PT - "TR-ROLL" polyurethane wheels with ergonomic round profile, aluminium centre, fixed bracket type "PT"
Bill of material
62ER SF/PT 629113
COD
Code
629113
629113
D
Wheel diameter
125
125
mm
F
Wheel width
50
mm
H
Overall height
170
170
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
E
Offset
70
mm
LC
Load capacity 4 Km/h
450
450
daN
LC2
Load capacity 6 Km/h
400
400
daN
W
Weight
1.96
1.96
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청