Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
ER SRP/PT - Ruote in poliuretano "TR-ROLL" con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio, supporto girevole tipo "PT"
Lista materiale
629033
COD
Codice
D
Diametro ruota
mm
F
Larghezza ruota
50 mm
H
Altezza totale
mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
140x110 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
105x80 mm
EE
Diametro fori piastra
11 mm
E
Disassamento
70 mm
LC
Load capacity 4 km/h
daN
LC2
Load capacity 6 km/h
daN
W
Peso
kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD