Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
ER SRP/PT - "TR-ROLL" polyurethane wheels with ergonomic round profile, aluminium centre, swivel top plate bracket type "PT"
Bill of material
629033
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
50 mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110 mm
AAXBB
Hole spacing
105x80 mm
EE
Hole width
11 mm
E
Offset
70 mm
LC
Load capacity 4 km/h
daN
LC2
Load capacity 6 km/h
daN
W
Weight
kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей