Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
ER25 | 10 x 8|Innenvierkant | IK
Bill of material
430GC-108
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
430GC-108
PRODDES
Produktbezeichnung
Spannzangen 430GC/ER25 | 10 x 8 DIN 6499 A (ISO 15488 A) - Innenvierkant für Gewindebohrer - Abdichtung und Kühlkanalbohrungen
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-93
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO15488 B
OAL
Gesamtlänge
34.000 mm
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0100
WT
Masse (Gewicht)
0.025 kg
SZID
Nenngröße
25
UNNO
Einheitsnummer
430E
DCB
Spanndruchmesser, nominal, werkstückseitig
10.000 mm
DFC
Funktionsdurchmesser
25.000 mm
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0250
TA1
Kegelwinkel 1
16.000000
DCBN
Spanndurchmesser, min., werkstückseitig
10 mm
BD
Körpderdurchmesser
25.800 mm
DCOB
Durchmesser Aussparung
10.000 mm
LCOL
Spannzangenlänge
34.000 mm
LDG
Abstand Funktionsdurchmesser
6.660 mm
LFSF
Abstand Strinfläche
5.000 mm
LCOB
Länge Aussparung
13.000 mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001114381
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    KEMMLER
    ER25 | 8 x 6,2|Innenvierkant|IK
    KEMMLER
    Gewindeschneidfutter Synchro Ø 25 - M3-M20 (ER25)
    KEMMLER
    Gewindeschneidfutter Synchro Ø 25 - M4-M33 (ER40)
    KEMMLER
    ER25 | 11 x 9|Innenvierkant | IK
    KEMMLER
    Präzisionsspannzangen ER16 | 426EP | Ø 1 - 0,5
    KEMMLER
    ER25 | 12 x 9|Innenvierkant | IK
    Gühring
    3014 - WN SC END MILL
    KEMMLER
    Präzisionsspannzangen ER25 | 430EP | Ø 15 - 14
    KEMMLER
    Präzisionsspannzangen ER25 | 430EP | Ø 16 - 15
    KEMMLER
    Gewindeschneidfutter Synchro Ø 25 - M4-M27 (ER32)
    KEMMLER
    Spannzangen ER25 | 430E | Ø 16-15
    KEMMLER
    Spannzangen ER25 | 430E | Ø 6-5
    KEMMLER
    Spannzangen ER25 | 430E | Ø 4-3
    KEMMLER
    25-100 OZ25 DIN 69893-A
Previews
3D
2D
Download CAD models