Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KEMMLER
Description
ER32 |12 x 9| Innenvierkant | IK
Nomenclature
470GC-129
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
470GC-129
PRODDES
Produktbezeichnung
Spannzangen 470GC/ ER32 | 12 x 9 DIN 6499 A (ISO 15488 A) - Innenvierkant für Gewindebohrer - Abdichtung und Kühlkanalbohrungen
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-93
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO15488 B
OAL
Gesamtlänge
40.000 mm
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0120
WT
Masse (Gewicht)
0.025 kg
SZID
Nenngröße
32
UNNO
Einheitsnummer
470E
DCB
Spanndruchmesser, nominal, werkstückseitig
12.000 mm
DFC
Funktionsdurchmesser
32.000 mm
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0320
TA1
Kegelwinkel 1
16.000000
DCBN
Spanndurchmesser, min., werkstückseitig
12 mm
BD
Körpderdurchmesser
32.800 mm
DCOB
Durchmesser Aussparung
12.000 mm
LCOL
Spannzangenlänge
40.000 mm
LDG
Abstand Funktionsdurchmesser
7.160 mm
LFSF
Abstand Strinfläche
5.500 mm
LCOB
Länge Aussparung
15.000 mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001114503
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KEMMLER
    ER32|14 x 11| Innenvierkant | IK
    SCHUNK
    ER SCHUNK CAPTO C6 ISO 26623-1 - Mandrins à pince ER
    KEMMLER
    Spannzangen ER32 | 470E | Ø 12-11
    KEMMLER
    Spannzangen ER32 | 470E | Ø 18-17
    KEMMLER
    Präzisionsspannzangen ER32 | 470EP | Ø 18 - 17
    KEMMLER
    Spannzangen ER32 | 470E | Ø 17-16
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés