카탈로그: Omal
생성됨: 28.03.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Omal
ERA181E2
Omal
Actuator
Pneumatic
Accessories
Solenoid and coils
Powered by
CAD모델 선택
{omal/actuators/pneumatic/accessories/solenoid_and_coils/er_bobina_atex_exd.prj},{NB=ERA181E2},{TEMPL=ERA},{SUP=24 Vac},{PRES=3-10 },{PNECO=1/8\" GAS},{EC=M20X1.5},{FLO=62},{CODE=ERA181E2},{CC=D5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Omal
Description
ERA18+BOBINA Exd - Solenoid valve 3/2 NC 1/8 "with coil CNOMO ATEX II 2GD Exd IIC T4-T6
Bill of material
ERA181E2
TEMPL
Template
ERA
SUP
Supply
24 Vac
24 Vac
PRES
Pressure
3-10
bar
PNECO
Pneumatic connections
1/8" GAS
EC
Electric connections
M20X1.5
FLO
Flow
62
l/min
CODE
Code
ERA181E2
ERA181E2
CC
Connection code
D5
D5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청