Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
ERB. - Bi-directional flush pull handle
Lista materiałowa
Bi-directional flush pull handle ERB.130-C1
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Oznaczenie
DIM01
B
130 mm
DIM02
l
60 mm
DIM03
h1
29.5 mm
DIM04
h2
3 mm
DIM05
b1
101 mm
DIM06
b2
123 mm
DIM07
l1
31 mm
DIM08
l2
48 mm
DIM09
l3
41 mm
DIM10
F1
3500 N
DIM11
F2
3500 N
WEIGHT
Weight
95 g
INFOEG
szczególy produktu
szczególy produktu
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD