Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
ERB. - Bi-directional flush pull handle
Malzeme listesi
Bi-directional flush pull handle ERB.130-C1
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Tanım
DIM01
B
130 mm
DIM02
L
60 mm
DIM03
h1
29.5 mm
DIM04
h2
3 mm
DIM05
b1
101 mm
DIM06
b2
123 mm
DIM07
l1
31 mm
DIM08
l2
48 mm
DIM09
l3
41 mm
DIM10
F1
3500 N
DIM11
F2
3500 N
WEIGHT
Weight
95 g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir