Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
ERB. - Bi-directional flush pull handle
Bill of material
Bi-directional flush pull handle ERB.130-C1
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
B
130 mm
DIM02
L
60 mm
DIM03
h1
29.5 mm
DIM04
h2
3 mm
DIM05
b1
101 mm
DIM06
b2
123 mm
DIM07
l1
31 mm
DIM08
l2
48 mm
DIM09
l3
41 mm
DIM10
F1
3500 N
DIM11
F2
3500 N
WEIGHT
Weight
95 g
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели