Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
ERB-PF - Bi-directional flush pull handles snap-in assembly
Bill of material
Bi-directional flush pull handles snap-in assembly ERB.115-PF-C1
PARTNUMBER
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
B
115 mm
DIM02
L
58 mm
DIM03
h1
19 mm
DIM04
h2
22 mm
DIM05
b1
91 mm
DIM06
b2
94 mm
DIM07
l1
31 mm
DIM08
l2
43.5 mm
DIM09
l3
40 mm
WEIGHT
Weight
42 g
INFOEG
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)