Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
ERB-PF - Bi-directional flush pull handles snap-in assembly
Спецификация
Bi-directional flush pull handles snap-in assembly ERB.115-PF-C1
PARTNUMBER
код
DESCRIPTION
Oписание
DIM01
B
115 mm
DIM02
L
58 mm
DIM03
h1
19 mm
DIM04
h2
22 mm
DIM05
b1
91 mm
DIM06
b2
94 mm
DIM07
l1
31 mm
DIM08
l2
43.5 mm
DIM09
l3
40 mm
WEIGHT
B??
42 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре