Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 3
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
ERB-PF - Bi-directional flush pull handles snap-in assembly
Malzeme listesi
Bi-directional flush pull handles snap-in assembly ERB.115-PF-C1
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Tanım
DIM01
B
115 mm
DIM02
L
58 mm
DIM03
h1
19 mm
DIM04
h2
22 mm
DIM05
b1
91 mm
DIM06
b2
94 mm
DIM07
l1
31 mm
DIM08
l2
43.5 mm
DIM09
l3
40 mm
WEIGHT
Weight
42 g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir