Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Ersatzteile Wafergreifer SWGm - SAUG-FL SWGm-5 110x110 PEEK
Stückliste
SCHMALZ 10.01.30.00125 SAUG-FL SWGm-5 110x110 PEEK
NAME
Name
10_01_30_00125
NNCUSTOM
SAUG-FL SWGm-5 110x110 PEEK
NTCUSTOM
Saugfläche
NBCUSTOM
SAUG-FL SWGm-5 110x110 PEEK
LINACUSTOM
SAUG-FL SWGm-5 110x110 PEEK
ARTNR
Bestellnummer
10.01.30.00125
C114
B
110 mm
C126
d2
16 mm
C117
H
3 mm
C111
L
110 mm
C629
X2
80.6 mm
C444
Saugerwerkstoff
Polyetheretherketon
C575
Gewicht
36.5 g