Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
Elesa+Ganter
Popis
ERX-AV-p - Regulovatelné páky
Kusovník
Regulovatelné páky ERX.78 AV p-M10x30-C2
PARTNUMBER
Kód
DESCRIPTION
Označení
DIM01
R
78 mm
DIM02
d 6g
M10
DIM03
l
89.5 mm
DIM04
D
23.0 mm
DIM05
H
54 mm
DIM06
H1
58 mm
DIM07
h1
45 mm
DIM08
h2
12 mm
DIM09
h3
44 mm
DIM10
d1
19 mm
DIM11
l
mm
DIM12
l1
16 mm
DIM13
Teeth no.
24
WEIGHT
Závaží
g
INFOEG
podrobnosti o produktu
podrobnosti o produktu
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model