카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Adjustable handles ERX.63-SST-p M8x70-C2
Elesa+Ganter
Clamping levers
ERX.
ERX.SST-p
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_levers/erx_combi/erx_sst_p/erx_sst_p.prj},{NB=Adjustable handles ERX.63-SST-p M8x70-C2},{PARTNUMBER=235476-C2},{DESCRIPTION=ERX.63-SST-p M8x70-C2},{DIM01=63},{DIM02=M8},{DIM03=72.5},{DIM04=19.0},{DIM05=43.0},{DIM06=47.0},{DIM07=37.5},{DIM08=8},{DIM09=34.5},{DIM10=15.0},{DIM11=70},{DIM12=13.5},{DIM13=20},{WEIGHT=32},{NDM=8.000},{R=0.922},{G=0.416},{B=0.039},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 385
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
ERX-SST-p - Adjustable handles
Bill of material
Adjustable handles ERX.63-SST-p M8x70-C2
PARTNUMBER
Code
235476-C2
235476-C2
DESCRIPTION
Description
ERX.63-SST-p M8x70-C2
ERX.63-SST-p M8x70-C2
DIM01
R
63
63
mm
DIM02
d6g
M8
M8
DIM03
L
72.5
72.5
mm
DIM04
D
19.0
19.0
mm
DIM05
H
43.0
43.0
mm
DIM06
H1
47.0
47.0
mm
DIM07
h1
37.5
37.5
mm
DIM08
h2
8
8
mm
DIM09
h3
34.5
34.5
mm
DIM10
d1
15.0
15.0
mm
DIM11
l
70
70
mm
DIM12
l1
13.5
13.5
mm
DIM13
Teeth no.
20
20
WEIGHT
Weight
32
32
g
INFOEG
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청