Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
es1501_9er - Bel Power Solutions
Bill of material
ES1501-9ER
PN
Part Number
ES1501-9ER
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 96W, Output 15VDC, 6.5A, Input 67-385VDC, Inrush Current Limitation, Output Voltage Control Input
POWER
Power
96 W
VIN
Voltage Input
67-385 VDC
OV
Output Voltage
15 VDC
OC
Output Current
6,5 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей