LA02AD-8-H4545C-L50
HEFA
34-铝合金型材/配件
45系列
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/34-accessories-aluminumprofile/45series/45-la02ac-la02ad.prj},{NB=LA02AD-8-H4545C-L50},{CODE=LA02AD},{XK=8},{GG=H4545C},{TYPE=A6063-T5},{SUR=Alkali_sand_oxidation},{L=50},{CS=45x45},{ZL=1.67},{JM=610.34},{IX=10.66x10∧4},{IY=10.66x10∧4},{WX=4735.33},{WY=4735.33},{CP=},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ES45-LA02AC_AD - 欧标45系列-45型材
明细表
LA02AD-8-H4545C-L50
CNSORDERNO
型号
LA02AD-8-H4545C-L50
LA02AD-8-H4545C-L50
CODE
系列码
LA02AD
LA02AD
XK
槽宽类型
8
GG
规格
H4545C
H4545C
TYPE
材质
A6063-T5
SUR
表面处理
碱砂氧化
碱砂氧化
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
CS
截面尺寸
45x45
45x45
ZL
重量
1.67
1.67
kg/10
JM
截面积
610.34
610.34
mm^2
IX
截面惯性矩
10.66x10∧4
10.66x10∧4
mm^4
IY
截面惯性矩
10.66x10∧4
10.66x10∧4
mm^4
WX
抗弯截面模数
4735.33
4735.33
mm^3
WY
抗弯截面模数
4735.33
4735.33
mm^3
CP
追加工
无
LTP:左侧Ф10.3的通孔改为螺纹孔M12,深度为25
RTP:右侧Ф10.3的通孔改为螺纹孔M12,深度为25
DTP:两面Ф10.3的通孔变更为螺纹孔M12,深度为25
无
LTP:左侧Ф10.3的通孔改为螺纹孔M12,深度为25
RTP:右侧Ф10.3的通孔改为螺纹孔M12,深度为25
DTP:两面Ф10.3的通孔变更为螺纹孔M12,深度为25
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求