카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Door lock handle with or without built-in lock ESC.90-BM-K-180-FSc
Elesa+Ganter
Latches
ESC
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/latches/esc/esc_asmtab.prj},{NB=Door lock handle with or without built-in lock ESC.90-BM-K-180-F},{PARTNUMBER=225025},{DESCRIPTION=ESC.90-BM-K-180-F},{DIM01=90},{DIM02=72.5},{DIM03=31},{DIM04=72},{DIM05=40.5},{DIM06=13.5},{DIM07=25},{DIM08=47},{DIM09=25},{DIM10=7},{DIM11=6},{DIM12=5},{DIM13=5},{WEIGHT=115},{PPATH=esc_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
ESC - Door lock handle with or without built-in lock
Bill of material
Door lock handle with or without built-in lock ESC.90-BM-K-180-FSc
PARTNUMBER
Code
225025
225025
DESCRIPTION
Description
ESC.90-BM-K-180-F
ESC.90-BM-K-180-F
DIM01
B
90
mm
DIM02
L
72.5
mm
DIM03
H
31
mm
DIM04
F
72
mm
DIM05
f1
40.5
mm
DIM06
f2
13.5
mm
DIM07
b1
25
mm
DIM08
b2
47
mm
DIM09
b3
25
mm
DIM10
h2
7
mm
DIM11
d
6
mm
DIM12
h1
5
mm
DIM13
C
5
Nm
WEIGHT
Weight
115
115
g
INFOEG
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청