Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
ESC - Schalengriff
Stückliste
Schalengriff ESC.90-BM-K-180-F
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
B
90 mm
DIM02
L
72.5 mm
DIM03
H
31 mm
DIM04
F
72 mm
DIM05
f1
40.5 mm
DIM06
f2
13.5 mm
DIM07
b1
25 mm
DIM08
b2
47 mm
DIM09
b3
25 mm
DIM10
h2
7 mm
DIM11
d
6 mm
DIM12
h1
5 mm
DIM13
C
5 Nm
WEIGHT
Gewicht
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails