Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
ESC-SFT-C - ELESA-Handles with built-in safety switch
Bill of material
ELESA-Handles with built-in safety switch ESC-SFT.110-5-NC+NC-C-C
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
L
114 mm
DIM02
f±0.25
98 mm
DIM03
f1±0.25
64 mm
DIM04
f2±0.25
58 mm
DIM05
f3±0.25
44.5 mm
DIM06
f4±0.25
41.5 mm
DIM07
H
49 mm
DIM08
h1
5 mm
DIM09
h2
39 mm
DIM10
h3
mm
DIM11
h4
mm
DIM12
l1
100 mm
DIM13
l2
69.5 mm
DIM14
C#
5 Nm
WEIGHT
Weight
318 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型