카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ELESA-Handles with built-in safety switch ESC-SFT.110-5-NC+NC-C-C
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Bridge handles
ESC-SFT
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/1_bridge_handles/esc_sft/esc_sft_c.prj},{NB=ELESA-Handles with built-in safety switch ESC-SFT.110-5-NC+NC-C-C},{CODE=225047},{DESCRIPTION=ESC-SFT.110-5-NC+NC-C-C},{DIM01=114},{DIM02=98},{DIM03=64},{DIM04=58},{DIM05=44.5},{DIM06=41.5},{DIM07=49},{DIM08=5},{DIM09=39},{DIM10=7.0},{DIM11=15},{DIM12=100},{DIM13=69.5},{DIM14=5},{WEIGHT=318},{VER=C}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
ESC-SFT-C - ELESA-Handles with built-in safety switch
Bill of material
ELESA-Handles with built-in safety switch ESC-SFT.110-5-NC+NC-C-C
CODE
Code
225047
225047
DESCRIPTION
Description
ESC-SFT.110-5-NC+NC-C-C
ESC-SFT.110-5-NC+NC-C-C
DIM01
L
114
mm
DIM02
f±0.25
98
mm
DIM03
f1±0.25
64
mm
DIM04
f2±0.25
58
mm
DIM05
f3±0.25
44.5
mm
DIM06
f4±0.25
41.5
mm
DIM07
H
49
mm
DIM08
h1
5
mm
DIM09
h2
39
mm
DIM10
h3
7.0
7.0
mm
DIM11
h4
15
15
mm
DIM12
l1
100
mm
DIM13
l2
69.5
mm
DIM14
C#
5
Nm
WEIGHT
Weight
318
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청