Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
ESKE/1-L-i - SPRINT ATEX Kabelverschraubung, metrisch, Eigensicherheit, lang
Stückliste
WISKA ESKE/1-L-i 25 RAL 9005 10103390
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
FS
Farbe Stutzen
RAL 9005
FH
Farbe Hutmutter
RAL 5012
D
Durchmesser Anschlussgewinde
mm
TL
Gesamtlänge
mm
D1
Durchmesser Kabel
mm
L
Einschraubgewindelänge
mm
SW
Schlüsselweite
mm
E1
Eckmaß
mm
CNSMAT
Material
Kabelverschraubung: PA / Dichtung: EPDM
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP66 / IP68 (5 bar/30 min) / IP69
EX
Zündschutzart
Ex eb / Ex tb
BS
Zertifikate
IECEx / ATEX / UL-BR / PESO (P426233/1)
ETEMP
Einsatztemperatur
-40°C bis 75°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
VPE
WEIGHT
Nettogewicht
kg
INFO
Webseite
HTML
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen