Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESKEZ-L-i - SPRINT ATEX cable glands with external strain relief, metric, long
Bill of material
WISKA ESKEZ-L-i 20 RAL 9005 10100852
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
RAL
RAL Colour
RAL 9005
D
Connection thread size
mm
D1
Cable diameter
mm
TL
Total length
mm
L
Screw-in thread length
15 mm
SW
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
CNSMAT
Material
Cable gland: PA / sealing gasket: EPDM
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min)
FW
Glow wire test
glow wire test 750°C to EN 60695-2-11
ETEMP
Temperature range
-40°C to 75°C
CNSQUANTITY
Packing unit
VPE
INFO
Website
HTML
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD