Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESKV-P - SPRINT® ESKV-P PushIn cable gland, metric
Bill of material
WISKA ESKV-P 25 LG RAL 7035 10111963
PREVIEW
Product preview
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
RAL
RAL Colour
D
Connection thread size
M25x1.5 mm
D1
Cable diameter
9.0 - 17.0 mm
TL
Total length
45 - 60 mm
L
Screw-in thread length
6 mm
SW
Key width
29 mm
E
Across corners
32 mm
CNSMAT
Material
cable gland: PA / sealing gasket: EPDM/TPE
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min)
GDP
Glow wire test
750°C
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
50 VPE
INFO
Website
HTML
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés