Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
ESKV-P - SPRINT® ESKV-P Pushln Verschraubung, metrisch
Stückliste
WISKA ESKV-P 25 LG RAL 7035 10111963
PREVIEW
Product preview
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
RAL
RAL Farbe
D
Anschlußgewindegröße
M25x1.5 mm
D1
Durchmesser Kabel
9.0 - 17.0 mm
TL
Gesamtlänge
45 - 60 mm
L
Einschraubgewindelänge
6 mm
SW
Schlüsselweite
29 mm
E
Eckmaß
32 mm
CNSMAT
Material
Verschraubung: PA / Dichtungen: EPDM/TPE
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min)
GDP
Glühdrathprüfung
750°C
ETEMP
Einsatztemperatur
-40°C bis 100°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
50 VPE
INFO
Webseite
HTML
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen