Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
ESKV PLUS - SPRINT Kabelverschraubung, ESKV Plus, metrisch
Stückliste
WISKA ESKV 20 PLUS RAL 9005 10061864
CNSORDERNO
WISKA Bestell-Nr.
TYP
WISKA Typbezeichnung
RAL
RAL Farbe
F
Farbe
D
Durchmesser Anschlussgewinde
mm
TL
Gesamtlänge
mm
D1
Durchmesser Kabel
mm
L
Einschraubgewindelänge
mm
SW
Schlüsselweite
mm
E1
Eckmaß
mm
CNSMAT
Material
Verschraubung: PA / Dichtungen: EPDM
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
GPD
Glühdrahtprüfung
750°C
ETEMP
Einsatztemperatur
-40°C bis 100°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
VPE
INFO
Webseite
HTML
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen