Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
ESKV RW - Railway Kabelverschraubung, Kunststoff mit kurzem Anschlussgewinde
Stückliste
WISKA ESKV 63 RW RAL 7035 10105499
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
RAL
RAL Farbe
D
Durchmesser Anschlussgewinde
mm
D1
Durchmesser Kabel
mm
TL
Gesamtlänge
mm
L
Einschraubgewindelänge
mm
SW
Schlüsselweite
mm
E1
Eckmaß
mm
CNSMAT
Material
Kabelverschraubung: PA UL94-V0 / Dichtung: EPDM
HLVL
Hazard level EN gem. 45545
R22=HL3 / R23=HL3
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
AS
Ausstattung
mit kurzem Gewinde
ETEMP
Einsatztemperatur
-40°C bis 100°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
VPE
INFO
Webseite
HTML
WEIGHT
Nettogewicht
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen