Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESKVS-L - SPRINT cable glands with bend protection, ESKVS-L, metric, long, EN 62444
Bill of material
WISKA ESKVS-L 32 RAL 7035 10061214
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
RAL
RAL Colour
D
Connection thread size
mm
TL
Total length
mm
D1
Cable diameter
mm
L
Screw-in thread length
15.0 mm
SW
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
CNSMAT
material
Cable gland: PA / sealing gasket: EPDM
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
VPE
WEIGHT
Weight
kg
INFO
Website
HTML
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés