Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 10
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESKVS-L - SPRINT cable glands with bend protection, ESKVS-L, metric, long, EN 62444
Bill of material
WISKA ESKVS-L 32 RAL 7035 10061214
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
RAL
RAL Colour
D
Connection thread size
mm
TL
Total length
mm
D1
Cable diameter
mm
L
Screw-in thread length
15.0 mm
SW
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
CNSMAT
material
Cable gland: PA / sealing gasket: EPDM
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
VPE
WEIGHT
Weight
kg
INFO
Website
HTML
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)