Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESSKV EMV-S - SPRINT ESSKV EMV-S, contact spring insert, stainless steel, metric, EN 62444
Bill of material
WISKA ESSKV 25 EMV-S 10106112
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
D
Connection thread size
TL
Total length
mm
D1
Cable diameter
mm
L
Screw-in thread length
mm
SW
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
CNSMAT
material
Cable gland: stainless steel A2 (1.4305) / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA / contact spring insert: stainless steel 1.4310
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
VPE
INFO
Website
HTML
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)