Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESSKV EMV-S - SPRINT ESSKV EMV-S, contact spring insert, stainless steel, metric, EN 62444
Bill of material
WISKA ESSKV 25 EMV-S 10106112
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
D
Connection thread size
TL
Total length
mm
D1
Cable diameter
mm
L
Screw-in thread length
mm
SW
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
CNSMAT
material
Cable gland: stainless steel A2 (1.4305) / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA / contact spring insert: stainless steel 1.4310
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
VPE
INFO
Website
HTML
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей