Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
ESSKV EMV-Z RW - ESSKV EMV-Z RW, mit Erdungseinsatz DIN 89345, Edelstahl
Stückliste
WISKA ESSKV 25 EMV-Z RW 10105860
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
D
Durchmesser Anschlussgewinde
TL
Gesamtlänge
mm
D1
Durchmesser Kabel
mm
L
Einschraubgewindelänge
mm
SW
Schlüsselweite
mm
E1
Eckmaß
mm
CNSMAT
Material
Kabelverschraubung: Edelstahl A2 (1.4305) / Dichtung: EPDM / Klemmkäfig: PA UL94-V0 / Erdungseinsatz: Messing verchromt
HLVL
Hazard level EN gem. 45545
R22=HL3 / R23=HL3
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
ETEMP
Einsatztemperatur
-40°C bis 100°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
VPE
INFO
Webseite
HTML
WEIGHT
Nettogewicht
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen