Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESSKV LT EMV-Z RW - ESSKV LT EMV-Z RW, LowTemp, with earthing cones DIN 89345, stainless steel
Bill of material
WISKA ESSKV 25 LT EMV-Z RW 10105868
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
D
Connection thread size
TL
Total length
mm
D1
Cable diameter
mm
L
Screw-in thread length
mm
SW
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
CNSMAT
material
Cable gland: stainless steel A2 (1.4305) / sealing gasket: silicone / clamping cage: PA UL94-V0 / earthing insert: brass chromium-plated
HLVL
Hazard level EN acc. 45545
R22=HL3 / R23=HL3
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
ETEMP
Temperature range
-60°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
VPE
INFO
Website
HTML
WEIGHT
Weight
kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés