Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESSVG LT EMV-Z RW - ESSVG LT EMV-Z RW, VentGLAND, LowTemp, with earthing cones DIN 89345, stainless steel
Bill of material
WISKA ESSVG 32 LT EMV-Z RW 10105923
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
D
Connection thread size
TL
Total length
mm
D1
Cable diameter
mm
L
Screw-in thread length
mm
SW
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
CNSMAT
material
Cable gland: stainless steel A2 (1.4305) / sealing gasket: silicone / clamping cage: PA UL94-V0 / membrane: ePTFE / earthing insert: brass chromium-plated
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68
AF
Airflow at 70mbar
l/h
ETEMP
Temperature range
-60°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
1 VPE
INFO
Website
HTML
WEIGHT
Weight
kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD