Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EST - Plug spouts, EST
Bill of material
WISKA EST 20 RAL 7035 10062552
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
RAL
RAL Colour
RAL 7035
D
Connection thread size
mm
TL
Total length
11.0 mm
L
Screw-in thread length
9.5 mm
DD
Drilling diameter
E1
Width across corners
CNSMAT
material
PE
SGE
Protection class to EN 60 529
IP66
ETEMP
Temperature range
-40°C to 80°C
CNSQUANTITY
Packing unit
100 VPE
WEIGHT
Weight
kg
INFO
Website
HTML
MP1
8.5 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)