Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Pedrotti
Descrizione
ET-6 - Termocoppia
Lista materiale
ET-6 6x15
TYP
Tipo
ET-6
D
Diametro
6 mm
L
Lunghezza
mm
D1
Diametro
7.6 mm
D2
Diametro
11.3 mm
L1
Lunghezza
278 mm
L2
Lunghezza
328 mm
R
Raggio
1.5 mm
A
Lunghezza
2 mm