Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Pedrotti
Descrizione
ET - Trascinatori
Lista materiale
ET- 16
IDNR
Numero di identita'
mm
TYP
Tipo
ET
L
72 mm
L1
23 mm
L2
25 mm
L3
14 mm
K
4 mm
CH
6 mm
A
8 mm
D4
13 mm
D3
M8
D2
18 mm
D1
16 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD