Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 15
HELP_VARIABLE
Empresa
KSB
Descrição:
Etanorm FXV Pump - Bomba de pulverização
CMPSIZE
Tamanho do componente
ASMTYP
Tipo de montagem
PRDCPT
Conceito da versão
CNNSTDDIMDN1
Norma de dimensões - flange de aspiração
CNNSTDDRLDN1
Norma de perfurações – flange de aspiração
NMNLPRDRLPN1
Tamanho nominal – Orifícios da flange de aspiração
NMNLPRDIMPN1
Tamanho nominal – Dimensões da flange de aspiração
FLNGSIZEDN1
Tamanho nominal – flange de aspiração
DN1
CNNSTDDIMDN2
Norma de dimensões - flange de pressão
CNNSTDDRLDN2
Norma de perfurações – flange de pressão
NMNLPRDRLPN2
Tamanho nominal – Orifícios da flange de pressão
NMNLPRDIMPN2
Tamanho nominal – Dimensões da flange de pressão
FLNGSIZEDN2
Tamanho nominal – flange de pressão
DN2
BRGCKTSIZE
Caixa de rolamentos
IE
Norma de accionamento
MTRPRTCN
Tipo de protecção do motor
MTRCNSTR
Modelo do motor
RTDFRQ
Frequência nominal
MTRPOLE
Quant. de pólos do motor
MTRSIZE
Tamanho do motor
MTRTMPCLS
Classe de temperatura do motor
PRTCNTYP
Tipo de protecção anti-deflagrante
MTRMFG
Fabricante do motor
EFFCLS
Grau de rendimento
RTDPWR
Potência nominal
MTRMTRL
Motor material housing
MTRSRSTYP
Modelo do motor
EXTSHFT
Veio prolongado
PHASE
Mains type Motor
VLTG
Tensão nominal
MTRMATNO
Número do material SAP do motor
CPLNGTYP
Tipo de acoplamento
CPLNGSIZE
Diâmetro nominal do acoplamento
BSPLTTYP
Tipo de base
BSPLTSIZE
Tamanho da base
FONDTIONPLT
Foundation plate