Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 41
HELP_VARIABLE
Empresa
KSB
Descripción
Etanorm V Dry - Bombas verticales de baja presión
Lista de materiales
ETNV 080-065-160 Dry
CMPSIZE
Tamaño de componente
BRGCKTSIZE
Soporte de cojinetes
PRDCPT
Concepto de diseño
INSTTYP
Tipo de montaje
CNNSTDDIMDN1
Estándar de tamaño de la brida de aspiración
CNNSTDDRLDN1
Estándar de taladrado de la brida de aspiración
NMNLPRDRLPN1
Presión nominal según los orificios de la brida de aspiración
NMNLPRDIMPN1
Presión nominal según las dimensiones de la brida de aspiración
FLNGSIZEDN1
Diámetro nominal de la brida de aspiración
CNNSTDDIMDN2
Estándar de tamaño de la brida de impulsión
CNNSTDDRLDN2
Estándar de taladrado de la brida de impulsión
NMNLPRDRLPN2
Presión nominal según los orificios de la brida de impulsión
NMNLPRDIMPN2
Presión nominal según las dimensiones de la brida de impulsión
FLNGSIZEDN2
Diámetro nominal de la brida de impulsión
CNNSTDDIMDN3
Estándar de tamaño de la brida de impulsión
CNNSTDDRLDN3
Estándar de taladrado de la brida de impulsión
NMNLPRDRLPN3
Presión nominal según los orificios de la brida de impulsión
NMNLPRDIMPN3
Presión nominal según las dimensiones de la brida de impulsión
FLNGSIZEDN3
Diámetro nominal de la brida de impulsión
IMMRSNDPTH
Profundidad de inmersión
DSCHRG
Modelo de codo de salida
IE
Estándar de accionamiento
MTRPRTCN
Tipo de protección del motor
RTDFRQ
Frecuencia nominal
MTRPOLE
Número de polos del motor
MTRSIZE
Tamaño del motor
MTRCNSTR
Construcción del motor
MTRTMPCLS
Clase de temperatura del motor
PRTCNTYP
Tipo de protección contra explosiones
MTRMFG
Fabricante del motor
EFFCLS
Clase de rendimiento
RTDPWR
Potencia nominal
MTRMTRL
Motor material housing
MTRSRSTYP
Serie del motor
EXTSHFT
Eje prolongado
PHASE
Mains type Motor
MTRMATNO
Número de material SAP del motor
PMPDRV
Accionamiento de la bomba